Cartouche industrielle à couteau typeaM taille 1 - avec voyant - 160A
- Ref. 0 170 55
- LEGRAND
Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit
55,58 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche industrielle à couteaux type aM
- Avec voyant - Taille 1
- Calibre 160A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.245 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00190FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Taille de fusible selon IEC 60269 NH1
- Type de tension AC/DC
- Calibre/courant nominal assigné (In) 160A
- Tension assignée CA 500V
- Tension de fonctionnement CC 48V
- Classe de fonctionnement AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
- Finition du voyant indicateur Percuteur
- EAN/Gencode 3245060170554
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main