Cartouche Enedis cylindrique AD neutre - 22x58mm

  • Ref. 0 160 82
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

4,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cartouche Enedis cylindrique type AD
  • Neutre
  • Dimensions : 22mm x 58mm
  • Conforme à la norme HN62-S-83

Page catalogue et annexes

  • Modèle Autre
  • Largeur 22 mm
  • Taille 22x58 mm
  • Profondeur 58 mm
  • Classe de fonctionnement Autre
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Puissance de coupure 120 kA
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060160821