Cartouche industrielle à couteau typeaM taille 00 - avec voyant - 40A

  • Ref. 0 160 25
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

27,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche industrielle à couteaux type aM
  • Avec voyant - Taille 00
  • Calibre 40A - Tension 500V
  • Pouvoir de coupure 120000A
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Taille de fusible selon IEC 60269 NH00
  • Type de tension AC/DC
  • Calibre 40 A
  • Tension assignée CA 500 V
  • Tension de fonctionnement CC 48 V
  • Classe de fonctionnement AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
  • Finition du voyant indicateur Percuteur
  • Dissipation thermique sous courant nominal 1.8 W
  • Largeur 78.5 mm
  • Hauteur 60 mm
  • Profondeur 30 mm
  • EAN/Gencode 3245060160258