Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm avec percuteur - 125A
Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit
26,04 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
- 22mmx58mm - Avec percuteur
- Calibre 125A - Tension 400V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes :
- EN 60269-1 et 2
- IEC 60269-1 et 2
- NFC 60-200
Recommandations / restrictions d’usages
- Surcalibrage non normalisé
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.247 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00192EN-10.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00192FR-10.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Fusible en céramique
- Largeur 22 mm
- Taille 22x58 mm
- Profondeur 58 mm
- Type de tension AC/DC
- Calibre 125 A
- Tension 400 V
- Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
- Fréquence de fonctionnement 42-62 Hz
- Finition du voyant indicateur Percuteur
- Puissance de coupure 120 kA
- Dissipation thermique sous courant nominal 11.3 W
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- EAN/Gencode 3245060155971
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main