Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm sans percuteur - 63A

  • Ref. 0 153 63
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

9,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 22mmx58mm - Sans percuteur
  • Calibre 63A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 22 mm
  • Taille 22x58 mm
  • Profondeur 58 mm
  • Type de tension AC/DC
  • Calibre 63 A
  • Tension 500 V
  • Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement 42-62 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Puissance de coupure 120 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal 6.3 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060153632

Profil Environnemental Produit