Cartouche industrielle cylindrique typeaM 22x58mm sans percuteur - 80A

  • Ref. 0 150 80
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

9,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 22mmx58mm - Sans percuteur
  • Calibre 80A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    22mm
  • Taille
    22x58 mm
  • Profondeur
    58mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    80A
  • Tension assignée (Ue)
    500V
  • Classe de fonctionnement
    AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
  • Fréquence de fonctionnement
    42-62Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Puissance de coupure
    120kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    7.4W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060150808

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations