Voltmètre analogique à fût carré 68x68mm
Appareil analogique de mesure de tension d'un circuit électrique à installer sur porte d'armoire
201,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voltmètre analogique pour mesure sur porte
- Se monte sur les portes galbées des armoires XL³800 et XL³4000
- Fût carré 68x68mm
- Echelle 0V à 500V
- Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223
Les + utilisation
Mesure la tension alternative ou continue en volts (V) d'un circuit électrique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.64 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.65 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064FV7-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Plage de mesure 0-500 V
- Raccordement du transformateur Oui
- Classe de précision 0.015
- Puissance dissipée 3 W
- Etalonné Oui
- Type de tension AC/DC
- Modèle Montage frontal
- Montage sur rail Non
- Largeur 72 mm
- Hauteur 72 mm
- Déviation max. du pointeur 90 °
- Système de mesure Autre
- Eclairage d'échelle Non
- EAN/Gencode 3245060146610
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main