Commutateur à cames de mesure voltmètre avec neutre PR12 - 6 contacts - fixation par vis sur porte
- Ref. 0 146 53
- LEGRAND
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
96,76 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commutateur à cames de mesure voltmètre avec neutre
- 1 réseau triphasé, 1 voltmètre
- Gamme PR12
- Valeur maximum en AC 21 : 16kW
- 6 contacts - Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
- IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Les + installation
Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes
Les + utilisation
Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.292 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096897001-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 096876000-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mesure possible entre les phases Oui
- Mesure possible entre phase et conducteur neutre Oui
- Avec position 0 Oui
- Type de construction de l'appareil Encastrement frontal
- Montage sur rail Non
- Avec élément de commande Oui
- Classe de protection (IP) IP40
- EAN/Gencode 3245060146535
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
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main