Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm sans percuteur - 4A
- Ref. 0 140 04
- LEGRAND
Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel
4,28 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
- 14mmx51mm - Sans percuteur
- Calibre 4A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes :
- EN 60269-1 et 2
- IEC 60269-1 et 2
- NFC 60-200
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.247 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00188FR-08.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Fusible en céramique
- Largeur 14mm
- Taille 14x51 mm
- Profondeur 51mm
- Type de tension AC/DC
- Calibre/courant nominal assigné (In) 4A
- Tension assignée (Ue) 500V
- Classe de fonctionnement AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
- Fréquence de fonctionnement 42-62Hz
- Finition du voyant indicateur Autre
- Puissance de coupure 120kA
- Dissipation thermique sous courant nominal 1.1W
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- EAN/Gencode 3245060140045
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main