Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 16A

  • Ref. 0 134 16
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

5,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche industrielle cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 10mmx38mm - Avec voyant
  • Calibre 16A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 10 mm
  • Taille 10x38 mm
  • Profondeur 38 mm
  • Type de tension AC/DC
  • Calibre 16 A
  • Tension 500 V
  • Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement 42-62 Hz
  • Finition du voyant indicateur Percuteur
  • Puissance de coupure 120 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal 1.9 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060134167