Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant - 32A
Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension
1,61 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant
- Calibre : 32A
- Tension : 400V~
- Pouvoir de coupure : 20000A
- Section protégée Cuivre : 6mm²
Les + utilisation
Repérage couleur : Marron
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.494 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00192EN-10.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00192FR-10.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Fusible en céramique
- Largeur 10.3 mm
- Taille 10x38 mm
- Profondeur 38 mm
- Type de tension AC
- Calibre 32 A
- Tension 250 V
- Classe de fonctionnement Autre
- Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
- Finition du voyant indicateur Autre
- Puissance de coupure 120 kA
- Dissipation thermique sous courant nominal 3.4 W
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- EAN/Gencode 3245060133320
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main