Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 1A

  • Ref. 0 133 01
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

2,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 10mmx38mm - Sans voyant
  • Calibre 1A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    10mm
  • Taille
    10x38 mm
  • Profondeur
    38mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1A
  • Tension assignée (Ue)
    500V
  • Classe de fonctionnement
    GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement
    42-62Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Puissance de coupure
    120kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    0.45W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060133016

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations