Rail sans vis RCSN 2000 chemins de câbles fils Cablofil et ZF31- fixation murale chant ou remontée vert., fixation plafond et au sol GS

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 1000daN et longueur 2000mm - finition GS

92,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 1994 mm
  • Largeur 68 mm
  • Hauteur 25 mm
  • Largeur de rainure 25 mm
  • Epaisseur de matériau 1.5 mm
  • Forme de profilé Profil S
  • Modèle Profil simple
  • Type de perforation Dos perforé
  • Largeur de trou 8.5 mm
  • Avec denture Non
  • Débrochable Non
  • Charge maximum supportée 1 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3599070130207