Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm avec voyant - 20A
- Ref. 0 124 20
- LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension
2,77 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm avec voyant
- Calibre : 20A
- Tension : 400V~
- Pouvoir de coupure : 20000A
- Section protégée Cuivre : 2,5mm²
Les + utilisation
Repérage couleur : vert
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.494 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Fusible en céramique
- Largeur 8.5mm
- Taille 8x32 mm
- Profondeur 31.5mm
- Type de tension AC
- Calibre/courant nominal assigné (In) 20A
- Tension assignée (Ue) 250V
- Classe de fonctionnement Autre
- Fréquence de fonctionnement 50-60Hz
- Finition du voyant indicateur Percuteur
- Puissance de coupure 20kA
- Dissipation thermique sous courant nominal 1.7W
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- EAN/Gencode 3245060124205
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main