Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm avec voyant - 16A

  • Ref. 0 124 16
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

2,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche industrielle cylindrique type gG
  • 8mmx32mm - Avec voyant
  • Calibre 16A - Tension 400V~
  • Pouvoir de coupure 20000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 8 mm
  • Taille 8x32 mm
  • Profondeur 32 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 16 A
  • Tension 250 V
  • Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Percuteur
  • Puissance de coupure 20 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal 1.7 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060124168