Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 20A

  • Ref. 0 123 20
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

1,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant
  • Calibre : 20A
  • Tension : 400V~
  • Pouvoir de coupure : 20000A
  • Section protégée Cuivre : 2,5mm²

Les + utilisation

Repérage couleur : vert

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 8.5 mm
  • Taille 8x32 mm
  • Profondeur 31.5 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 20 A
  • Tension 250 V
  • Classe de fonctionnement Autre
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Puissance de coupure 20 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal 1.7 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060123208

Certificats et agréments