Support Mosaic 4 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm
Mosaic, support de montage pour goulotte monobloc avec couvercle 85mm
11,62 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support pour montage de mécanisme Mosaic 4 modules sur goulotte DLP monobloc
- Dimensions plaque :
- largueur 90mm
- longueur 165,2mm - Plaque de finition blanc
- Support gris
Les + installation
Support enclipsable et juxtaposable, livré avec une plaque de finition
Les + utilisation
Permet le montage des prises Mosaic 4 modules sur la goulotte monobloc avec couvercle de 85mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.966 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des profilés et accessoires de cheminement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00885EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Horizontal
- Nombre d'unités, horizontales 1
- Nombre d'unités, verticales 1
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
- Montage encastré Non
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Oui
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Type de fixation Autre
- Largeur 165.2 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 9.9 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060109943
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Support Mosaic 4 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel