Support universel 3 postes pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm

  • Ref. 0 109 33
  • DLP
  • LEGRAND

Support universel pour montage d'appareillage entraxe 60mm sur goulotte monobloc avec couvercle 85mm

31,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support 3 postes pour montage d'appareilllage sur goulotte DLP monobloc
  • Dimensions plaque :
    - largeur 90mm
    - longueur 272mm
  • Plaque de finition blanc
  • Support gris

Les + installation

Support enclipsable et juxtaposable, livré avec une plaque de finition

Les + utilisation

Permet le montage d'appareillage Mosaic, Céliane, Plexo ou autre appareillage entraxe 60m sur la goulotte monobloc avec couvercle de 85mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de poste(s) 3
  • Sens de montage Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales 3
  • Montage encastré Non
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Oui
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Type de fixation Autre
  • Largeur 272 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 5.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • nombre d'unités 3
  • EAN/Gencode 3245060109332

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit