Support pour appareils Hypra pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 130mm
- Ref. 0 109 00
- DLP
- LEGRAND
Support universel pour montage de prise industrielle sur goulotte monobloc avec couvercle 130mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support pour montage de prise industrielle Hypra sur goulotte DLP monobloc
- Permet :
- le montage sur la goulotte des prises industrielles plastique P17 en position horizontale ou verticale
- le montage des prises Plexo encastré et Sagane Plexo
- le montage des prises Plexo 20A et 32A IP44 IK08 - Livré avec - support industriel- plaque- 4 vis TC diamètre 4x20mm - 8 vis CS 3x19mm
- Plaque de finition blanc
- Support gris
Les + installation
Se visse sur la goulotte
Les + utilisation
Permet le montage de prise industrielle sur la goulotte monobloc avec couvercle de 130mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.969 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 104870250_00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Nombre d'unités, horizontales 1
- Nombre d'unités, verticales 1
- Montage encastré Non
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Oui
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK00
- Type de fixation Autre
- Largeur 135 mm
- Hauteur 152 mm
- Profondeur 16.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060109004
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Support pour appareils Hypra pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 130mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste