Accessoire pour angle plat de cheminement de câbles pour câblage VDI pour goulotte DLP monobloc

  • Ref. 0 107 82
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement de câbles pour câblage VDI pour goulotte monobloc

33,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Accessoire de cheminement de câble VDI pour angle plat pour goulotte DLP monobloc
  • Vient en complément de l'élément de cheminement standard
  • Livré avec 2 supports de fixation et 2 vis
  • Diamètre maximum 3x17mm

Les + installation

Se fixe dans le fond de la goulotte grâce aux supports de fixation et des vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Direction
    Ascendant/descendant
  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Partie inférieure et partie supérieure
  • Angle
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Largeur
    125mm
  • Hauteur
    30mm
  • Profondeur
    50mm
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060107826

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2021 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)