Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 85mm - blanc

  • Ref. 0 107 72
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

64,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Dérivation vers changement de plan pour goulotte DLP monobloc avec couvercle largeur 85mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Blanc

Les + installation

Montage :
- au sol en dérivation à partir d'une goulotte DLP vers un passage de plancher
- au plafond en dérivation à partir d'une goulotte DLP vers une moulure

Les + utilisation

Permet de dériver du mur au plafond ou du mur au sol

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur 105 mm
  • Largeur de la dérivation 105 mm
  • Nombre de couvercles 1
  • Largeur du couvercle 1 85 mm
  • Symétrique Non
  • Modèle Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Oui
  • Perforation de montage dans le sol Non
  • Type de montage des parties supérieures Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Profondeur 50 mm
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060107727

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.8268 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit