Dérivation plane pour goulotte DLP monobloc référence 010424 vers largeur 105mm - blanc

  • Ref. 0 107 40
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

66,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Dérivation plane pour goulotte horizontale DLP monobloc vers un profilé largeur 105mm avec couvercle largeur 85mm ou même dimension de goulotte
  • Compatible avec les goulottes monobloc 50x105mm avec couvercle 65mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Coloris : blanc
  • IP40 IK07

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet la jonction en Té de 2 morceaux de goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur 54 mm
  • Largeur de la dérivation 105 mm
  • Nombre de couvercles 1
  • Largeur du couvercle 1 65 mm
  • Symétrique Oui
  • Modèle Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Oui
  • Perforation de montage dans le sol Non
  • Type de montage des parties supérieures Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Hauteur 110 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060107406

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit