Embout pour goulottes DLP monobloc 65x195mm - blanc

  • Ref. 0 107 07
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

15,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embout gauche ou droit pour goulotte monobloc 65x195mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Livré avec une vis et une pièce de fermeture
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison)

Les + utilisation

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Symétrique
  • Adapté à Gauche/droite
  • Doublage de coupe Oui
  • Type de fixation À visser
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Largeur 195 mm
  • Profondeur 65 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060107079

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.3101 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Embout pour goulottes DLP monobloc 65x195mm - blanc

À associer