Embout pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc

  • Ref. 0 107 00
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

10,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Embout gauche ou droit pour goulotte monobloc 50x105mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Livré avec une vis et une pièce de fermeture
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison)

Les + utilisation

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Symétrique
  • Adapté à Gauche/droite
  • Doublage de coupe Oui
  • Type de fixation À visser
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Largeur 54 mm
  • Hauteur 110 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060107000

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Embout pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc

À associer