Traversée de paroi pour goulottes DLP monobloc largeur 80mm à 150mm - blanc
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
34,59 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Traversée de paroi pour goulotte DLP monobloc
- Compatible avec les goulottes DLP universelle de 80 à 150mm
- Assure la finition entre la goulotte et le mur en cas de traversée de paroi
Les + installation
Se clippe directement sur le corps de la goulotte
Les + utilisation
Permet d'assurer une finition élégante entre le mur et la goulotte
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.969 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00885EN-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 104870258_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 225 mm
- Profondeur 135 mm
- Hauteur 20 mm
- Modèle Asymétrique
- Type de montage du canal Mur
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- EAN/Gencode 3245060106980
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel