Traversée de paroi pour goulottes DLP monobloc largeur 80mm à 150mm - blanc

  • Ref. 0 106 98
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

34,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Traversée de paroi pour goulotte DLP monobloc
  • Compatible avec les goulottes DLP universelle de 80 à 150mm
  • Assure la finition entre la goulotte et le mur en cas de traversée de paroi

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet d'assurer une finition élégante entre le mur et la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur 225 mm
  • Profondeur 135 mm
  • Hauteur 20 mm
  • Modèle Asymétrique
  • Type de montage du canal Mur
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • EAN/Gencode 3245060106980

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.5761 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit