Joint de corps à éclisse pour goulotte DLP monobloc 50x105mm - blanc

  • Ref. 0 106 96
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

5,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Joint de corps à éclisse pour goulotte monobloc 50x105mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe sur la goulotte

Les + utilisation

Permet la jonction bout à bout de 2 goulottes de même section et l'alignement des corps en cours d'installation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur du canal d'allège
    105mm
  • Profondeur du canal d'allège
    50mm
  • Largeur de la partie supérieure
    65mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de canal
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3245060106966

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0185 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Joint de corps à éclisse pour goulotte DLP monobloc 50x105mm - blanc

À associer