Agrafes pour tenue des câbles pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm
Accessoire de pose pour goulotte
2,98 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Agrafes pour le maintien sécurisé des câbles dans goulotte DLP monobloc
- Compatible avec goulotte DLP monobloc avec un couvercle de 65mm mais également avec la goulotte référence 010424
- Gris
Les + installation
L'agrafe se clippe sur la goulotte en fin d'installation
Les + utilisation
Permet la tenue des câbles à l'intérieur de la goulotte
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.969 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des profilés et accessoires de cheminement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00639FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00639EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00885EN-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Montage du couvercle Non
- Largeur de la partie supérieure 65 mm
- Profondeur du canal d'allège 50 mm
- Avec compensation de potentiel Non
- EAN/Gencode 3245060106812
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Agrafes pour tenue des câbles pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel