Angle extérieur pour goulottes DLP monobloc 65x150mm ou 65x195mm - blanc

  • Ref. 0 106 23
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

34,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Angle extérieur variable de 60° à 120° pour goulotte monobloc 65x150mm et 65x195mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet la jonction extérieur de 2 morceaux de goulottes de même section et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Les supports d'appareillage doivent être installés au minimum à plus de 100mm de chaque côté du bord des angles

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Symétrique Oui
  • Modèle Partie inférieure et partie supérieure
  • Angle 60-120 °
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Perforation de montage dans le sol Non
  • Type de montage des parties supérieures Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Largeur 90 mm
  • Hauteur 22 mm
  • Profondeur 65 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060106232

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit