Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc
- Ref. 0 106 05
- DLP
- LEGRAND
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte monobloc 50x105mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- IP40 IK07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
- Blanc
Les + installation
Se clippe directement sur le corps de la goulotte
Les + utilisation
Permet la jonction intérieure de 2 morceaux de goulottes de même section, et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Les supports d'appareillage doivent être installés au minimum à plus de 100mm de chaque côté du bord des angles
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.963 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des dérivations édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des profilés et accessoires de cheminement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 121mm
- Profondeur 50mm
- Forme Symétrique
- Modèle Partie inférieure
- Angle 80-100°
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Perforation de montage dans le sol Non
- Type de montage des parties supérieures Intérieur
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Hauteur 86mm
- Temperature de stockage -25-60°C
- EAN/Gencode 3245060106058
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste