Goulotte 1 compartiment 35x80mm DLP monobloc - blanc
- Ref. 0 104 61
- DLP
- LEGRAND
Goulotte DLP monobloc offre une distribution, une protection et une dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique (courant fort et/ou courant faible)
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte monobloc 1 compartiment 35x80mm - Livrée en 12 unités de longueur 2m
- Comprend :
- 1 corps
- 1 couvercle souple largeur 65mm - S'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 65mm
- Section maximum : 2240mm²
- IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1
Les + installation
Fixation multiple possible par :
- des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899),
- des chevilles rapide DLP (référence 030897),
- vis, - clous…
Les + utilisation
Découpable à l'aide d'une scie et d'une boîte à coupe (référence 030698)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.962 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des profilés et accessoires de cheminement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableaux de capacité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 80 mm
- Profondeur 35 mm
- Longueur 2000 mm
- Nombre de couvercles 1
- Couvercle inclus Oui
- Largeur du couvercle 1 65 mm
- Symétrique Oui
- Type rectangulaire Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Non
- Perforation de montage dans le sol Oui
- Type de montage des parties supérieures Global
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Section transversale utile 2240 mm²
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3245060104610
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Goulotte 1 compartiment 35x80mm DLP monobloc - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste