Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant - 6A

  • Ref. 0 103 06
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes, destinée à des usages particuliers

3,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant
  • Calibre : 6A
  • Tension : 230V~
  • Pouvoir de coupure : 6000A
  • Section protégée Cuivre : 1,5mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    6.3mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    6x23 mm
  • Profondeur
    23mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Puissance de coupure
    6kA
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060103064

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations