Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 500mA 250V~

  • Ref. 0 102 05
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur

1,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique 5x20mm
  • Type F (rapide) - Corps céramique
  • Calibre 500mA - Tension 250V~
  • Pouvoir de coupure 1500A
  • Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2
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
    5mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    5x20 mm
  • Profondeur
    20mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.5A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    H
  • Puissance de coupure
    1.5kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    0.3W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060102050

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations