Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 500mA 250V~

  • Ref. 0 102 05
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur

1,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche cylindrique 5x20mm
  • Type F (rapide) - Corps céramique
  • Calibre 500mA - Tension 250V~
  • Pouvoir de coupure 1500A
  • Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 5 mm
  • Modèle Fusible en céramique
  • Taille 5x20 mm
  • Profondeur 20 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 0.5 A
  • Tension 250 V
  • Classe de fonctionnement Autre
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Courbe H
  • Puissance de coupure 1.5 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal 0.3 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060102050