Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 200mA 250V~
- Ref. 0 102 02
- LEGRAND
Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur
1,83 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche cylindrique 5x20mm
- Type F (rapide) - Corps céramique
- Calibre 200mA - Tension 250V~
- Pouvoir de coupure 1500A
- Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.494 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- fa137bfr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 5mm
- Modèle Fusible en céramique
- Taille 5x20 mm
- Profondeur 20mm
- Type de tension AC
- Calibre/courant nominal assigné (In) 0.2A
- Tension assignée (Ue) 250V
- Classe de fonctionnement Autre
- Fréquence de fonctionnement 50-60Hz
- Finition du voyant indicateur Autre
- Caractéristique de déclenchement (type/courbe) H
- Puissance de coupure 1.5kA
- Dissipation thermique sous courant nominal 1.35W
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- EAN/Gencode 3245060102029
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 200mA 250V~
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main