Coupe-circuit sectionneur bipolaire pour cartouche cylindrique industrielle typeaM ou gG 10x38mm - 500V~

  • Ref. 0 058 28
  • LEGRAND

Coupe-circuit sectionneur assurant la coupure et la protection des circuits électrique

33,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coupe-circuit sectionneur bipolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG
  • 10x38mm - 500V~- 2 modules
  • Sectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :
    - 20kA avec cartouche 8x32mm
    - 100kA avec cartouche 10x38mm
  • Livré sans cartouche
  • Conforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Tension nominale 500 V
  • Mode de pose Rail DIN
  • Pour taille de fusible 10x38 mm
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060058289

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit