Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 16A
- Ref. 0 058 21
- LEGRAND
Coupe-circuit domestique, pour cartouche cylindrique domestique
22,48 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coupe-circuit unipolaire + Neutre pour cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm - 16A - 1 module - Livré sans cartouche
- Couplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm²
- Equipé de porte-étiquette
- A préhenseur isolé Classe II
- Conforme aux normes NF C 61-203, NF C 60-200-3, NF HD 60269-3, IEC 60269-3, NF EN 60269-1 et IEC 60269-1
Les + installation
Cadenassable
Les + utilisation
Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.495 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- fa221bfr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 250V
- Mode de pose Rail DIN
- Pour taille de fusible Autre
- Nombre de pôles 1
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060058210
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main