Coupe-circuit 1P pour cartouche cylindrique domestique 16A

  • Ref. 0 058 11
  • LEGRAND

Coupe-circuit domestique, pour cartouche cylindrique domestique

14,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coupe-circuit unipolaire pour cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm - 16A - 1 module - Livré sans cartouche
  • Couplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm²
  • Equipé de porte-étiquette
  • A préhenseur isolé Classe II
  • Conforme aux normes NF C 61-203, NF C 60-200-3, NF HD 60269-3, IEC 60269-3, NF EN 60269-1 et IEC 60269-1

Les + installation

Cadenassable

Les + utilisation

Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension nominale 250 V
  • Mode de pose Rail DIN
  • Pour taille de fusible Autre
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060058111

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit