Auxiliaire O+F à précoupure pour coupe-circuit sectionneur

  • Ref. 0 057 96
  • LEGRAND

Accessoire pour coupe-circuit sectionneur

103,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Auxiliaire O+F à précoupure
  • Pour coupe-circuit sectionneur
  • 5A - 250V~
  • 0,5 module

Page catalogue et annexes

  • Montage d'appareils Disjoncteur
  • Fonction Commutateur auxiliaire
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Tension 250 V
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
  • Largeur 9 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-55 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Tension nominale (Un) 230-250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060057961