Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005105 - IP40 IK07 - blanche

GTL, porte pour réalisation d’une Gaine Technique Logement encastrée faible profondeur dans l’Espace Technique Electrique du logement (ETEL) pouvant recevoir des coffrets 13 modules et platines

198,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Porte pour bac d'encastrement 1 travée isolant faible profondeur
  • Pour bac référence 005105
  • Porte blanche isolante
  • Classe II - IP40 IK07
  • Reçoit une serrure n°405

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Porte de verrouillage
  • Finition porte à hublot Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 345 mm
  • Hauteur 532.5 mm
  • Profondeur 21 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Plastique
  • Finition de la surface Autre
  • Couleur Blanc
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Degré de protection (NEMA) 1
  • EAN/Gencode 3245060051259

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005105 - IP40 IK07 - blanche

À associer