Bornier de répartition IP2X à connexion automatique pour coffret Plexo³ 12 modules et coffret encastré - longueur 276mm

  • Ref. 0 050 53
  • Plexo³
  • LEGRAND

Bornier de répartition à connexion automatique pour répartition standard

23,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 276mm
  • Pour coffrets Plexo³ 12 modules et coffrets encastrés
  • Connexion :
    - à vis : 5 x 6mm² à 25mm²
    - automatiques : 36 x 1,5mm² à 4mm²
  • Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 41
  • Calibre 90 A
  • Type de connexion Sans vis
  • Mode de pose Rail DIN
  • Nombre d'entrées 5
  • Nombre de sorties 36
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 6-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie 1.5-4 mm²
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 30 mm
  • Largeur 276 mm
  • Profondeur 16 mm
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de borniers Terre
  • Capacité des bornes 1.5-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060050535

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit