Répartiteur modulaire associable unipolaire 160A - 13 connexions maximum par barreau - 2 modules

  • Ref. 0 048 83
  • Lexic
  • LEGRAND

Répartiteur modulaire associable pour répartiteur standard

76,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Répartiteur modulaire unipolaire associable à bornes Imax 160A - 2 modules
  • Connexions :
    - en conducteur rigide : 1 x 35mm² à 70mm² + 7 x 2,5mm² à 10mm² + 2 x 6mm² à 25mm² + 3 x 10mm² à 35mm²
    - en conducteur souple : 1 x 25mm² à 50mm² + 7 x 1,5mm² à 6mm² + 2 x 6mm² à 16mm² + 3 x 10mm² à 25mm²
  • Icc crête : 27kÂ
  • Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 7 x 1,5mm² à 6mm² ou 3 x 10mm² à 25mm² - Fixation sur rail DIN
  • Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1

Les + installation

Raccordement avec ou sans embouts Starfix - Equipé de porte-étiquette

Les + utilisation

Permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association - Compatible avec installation photovoltaÏque

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 1
  • Calibre 160 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Rail DIN
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 104.5 mm
  • Largeur 36 mm
  • Profondeur 44 mm
  • EAN/Gencode 3245060048839

Support d’aide à la prescription