Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 250A - 12 connexions par barreau - 9 modules
Répartiteur modulaire monobloc pour répartition standard
436,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 250A équipé de 4 barreaux - 9 modules
- Connexions :
- par barreau rigide : 6 x 2,5mm² à 16mm² + 2 x 10mm² à 25mm² + 2 x 10mm² à 35mm² + 1 x 16mm² à 50mm² + 1 x 50mm² à 120mm²
- par barreau souple : 6 x 2,5mm² à 10mm² + 2 x 6mm² à 16mm² + 2 x 10mm² à 25mm²+ 1 x 16mm² à 35mm² + 1 x 50mm² à 120mm² - Icc crête : 42k - Icw : 14,4kA
- Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1
Les + installation
Raccordement avec ou sans embouts Starfix - Fixation sur rail DIN ou sur platine par 2 vis
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.504 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.506 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.507 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire répartiteurs modulaires Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 4
- Calibre 250 A
- Type de connexion Visser
- Mode de pose Rail DIN
- Protégé contre les contacts Oui
- Hauteur 150 mm
- Largeur 160 mm
- Profondeur 44 mm
- EAN/Gencode 3245060048778
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main