Répartiteur modulaire associable unipolaire 250A - 11 connexions maximum par barreau - 2 modules
Répartiteur modulaire associable pour répartiteur standard
113,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur modulaire unipolaire associable à bornes Imax 250A - 2 modules
- Connexions :
- en conducteur rigide : 1 x 70mm² à 150mm² + 4 x 2,5mm² à 16mm² + 6 x 10mm² à 35mm²
- en conducteur souple : 1 x 70mm² à 120mm² + 4 x 2,5mm² à 10mm² + 6 x 10mm² à 25mm² - Icc crête : 60kÂ
- Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 4 x 2,5mm² à 10mm² + 6 x 10mm² à 16mm² ou 3 x 25mm² - Fixation sur rail DIN
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1
Les + installation
Raccordement avec ou sans embouts Starfix - Equipé de porte-étiquette
Les + utilisation
Permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association - Compatible avec installation photovoltaÏque
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.84 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.81 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.506 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.507 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire répartiteurs modulaires Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 1
- Calibre 250 A
- Type de connexion Visser
- Mode de pose Rail DIN
- Protégé contre les contacts Oui
- Hauteur 104.5 mm
- Largeur 36 mm
- Profondeur 44 mm
- EAN/Gencode 3245060048730
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main