Borne de répartition 250A pour DPX³250 ou DPX250Avec 4 départs 35mm² souple et 2 départs 25mm² souple
- Ref. 0 048 68
- DPX³
- LEGRAND
Borne de répartition pour appareil de tête
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Borne de répartition pour DPX³250, DPX250, DPX-IS250
- 4 départs 35mm² souple et 2 départs 25mm² souple
- 250A
- Icc crête : 36kA
Les + installation
Se monte directement dans la borne aval de l'appareil
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.407 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôles 1
- Courant nominal 250A
- Type de connexion Visser
- Mode de pose Vis
- Nombre de sorties 6
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Adapté à un conducteur multifilaire Oui
- Adapté à un conducteur à fil fin Oui
- Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
- Section de conducteur, entrée 70-70mm²
- Section de conducteur, sortie 25-35mm²
- Protégé contre les contacts Oui
- Classe de protection (IP) IP2X
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Type de borniers Multifonctions
- Capacité des bornes 25-35mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245060048686
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste