Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 1 connexion 6mm² à 25mm² - bleu - longueur 141mm
Bornier de répartition à vis pour répartition standard
34,35 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 141mm
- Composé de :
- 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm²
- 16 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm² - Intensité :
- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² - Fixation sur :
- sur rail symétrique ou asymétrique
- sur support universel référence 004811
- sur barreau plat 12x13 - Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Les + installation
Livré vis desserrées
Les + utilisation
Permet de répartir et de distribuer le neutre dans le tableau électrique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.504 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.505 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00193FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 1
- Calibre 90 A
- Type de connexion Visser
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre d'entrées 1
- Nombre de sorties 16
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Adapté à un conducteur multifilaire Oui
- Adapté à un conducteur à fil fin Oui
- Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
- Section de conducteur, entrée 6-25 mm²
- Section de conducteur, sortie 1.5-16 mm²
- Protégé contre les contacts Oui
- Hauteur 30 mm
- Largeur 141 mm
- Profondeur 16 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de borniers Neutre
- Capacité des bornes 1.5-25 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245060048457
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main