Bornier de répartition isolé IP2X terre - 8 connexions 1,5mm² à 16mm²- vert - longueur 75mm
- Ref. 0 048 32
- LEGRAND
Bornier de répartition à vis pour répartition standard
16,76 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bornier de terre (vert) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 75mm
- Composé de 8 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
- Intensité :
- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² - Fixation sur :
- sur rail symétrique ou asymétrique
- sur support universel référence 004811
- sur barreau plat 12x5 - Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Les + installation
Livré vis desserrées
Les + utilisation
Permet de répartir et de distribuer la terre dans le tableau électrique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.504 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.505 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00193FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôles 1
- Courant nominal 76 A
- Type de connexion Visser
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre d'entrées 1
- Nombre de sorties 7
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Adapté à un conducteur multifilaire Oui
- Adapté à un conducteur à fil fin Oui
- Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
- Section de conducteur, entrée 1.5-16 mm²
- Section de conducteur, sortie 1.5-16 mm²
- Protégé contre les contacts Oui
- Hauteur 30 mm
- Largeur 75 mm
- Profondeur 16 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de borniers Terre
- Capacité des bornes 1.5-16 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245060048327
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Bornier de répartition isolé IP2X terre - 8 connexions 1,5mm² à 16mm²- vert - longueur 75mm
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main