Bornier de répartition IP2X neutre - 1 connexion 10mm² à 35mm² - bleu - longueur 62mm

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

16,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 62mm
  • Composé de :
    - 1 borne d'arrivée pour câble 10mm² à 35mm²
    - 5 bornes de départ pour câble 6mm² à 25mm²
  • Intensité :
    - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
    - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Fixation sur :
    - sur rail symétrique ou asymétrique
    - sur support universel référence 004811
    - sur barreau plat 12x2
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis desserrées

Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer le neutre dans le tableau électrique

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 1
  • Calibre 125 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Rail DIN
  • Nombre d'entrées 1
  • Nombre de sorties 5
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 10-35 mm²
  • Section de conducteur, sortie 6-25 mm²
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 30 mm
  • Largeur 62 mm
  • Profondeur 16 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de borniers Neutre
  • Capacité des bornes 6-35 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060048150

Bornier de répartition IP2X neutre - 1 connexion 10mm² à 35mm² - bleu - longueur 62mm

À associer