Support universel pour monter tous les borniers sur rail symétrique ou asymétrique

  • Ref. 0 048 11
  • LEGRAND

Support pour montage des borniers de répartition

8,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Support universel pour borniers

Les + utilisation

Permet de monter tous les borniers sur rail symétrique ou asymétrique

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de connexion Sans vis
  • Mode de pose Rail DIN
  • Adapté à un conducteur massif Non
  • Adapté à un conducteur multifilaire Non
  • Adapté à un conducteur à fil fin Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 23 mm
  • Largeur 129.5 mm
  • Profondeur 12 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de borniers Multifonctions
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060048112

Profil Environnemental Produit