Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 73mm
- Ref. 0 048 03
- LEGRAND
Bornier de répartition à vis pour répartition standard
10,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bornier de répartition nu à visser - Longueur 73mm
- Composé de :
- 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm²
- 48 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm² - Intensité :
- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² - Se fixe par vis M4
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Les + installation
Livré vis ou cages desserrés
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.504 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.505 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00193FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôles 1
- Courant nominal 90A
- Type de connexion Visser
- Mode de pose Vis
- Nombre d'entrées 1
- Nombre de sorties 4
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Adapté à un conducteur multifilaire Oui
- Adapté à un conducteur à fil fin Oui
- Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
- Section de conducteur, entrée 6-25mm²
- Section de conducteur, sortie 1.5-16mm²
- Protégé contre les contacts Non
- Hauteur 10.5mm
- Largeur 73mm
- Profondeur 6.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Type de borniers Multifonctions
- Capacité des bornes 1.5-25mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245060048037
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main